配套产品
配套产品
Combinables
2
上売/底座
28
型号: 09 15 112 2622
M23 12+PE Male -solder (termination)
M23 12+PE Male -solder (termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
灰色
额定电流: ‌8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 2622
M23 12+PE Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
上売/底座
28
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Circular connectors M23
  • 标识 Signal
  • 原件 Inserts
Версия
  • Метод подключения Solder termination
  • Тип Male
  • Число контактов 12
  • 信号针数 11
  • 特殊插针数 1x PE contact
  • 特殊插针规格 PE contact
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1 mm² max.
  • Номинальный ток ‌ 8 A
  • Номинальное напряжение 200 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 7 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187207
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较