Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
N.º de referencia: 09 15 117 2703
M23 17 Female -soldered contact
M23 17 Female -soldered contact

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación soldada para placa de circuitos impresos
Hembra
Poliamida (PA)
Blanco
Corriente nominal: ‌8 A
Contactos: 17
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 117 2703
M23 17 Female -soldered contact
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación soldada para placa de circuitos impresos
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 17
  • Detalles ¡Solamente apto para bases a empotrar 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 y 0307!
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >106 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 27,4 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187337
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar