配套产品
配套产品 新
Steckpartner
3
Gehäuse
28
型号: 09 15 117 2602
M23 17 Male -L
M23 17 Male -L

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: ‌8 A
插针: 17
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 117 2602
M23 17 Male -L
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Steckpartner
3
Gehäuse
28
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Einsätze
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 17
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1 mm² max.
  • Bemessungsstrom ‌ 8 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >106 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz weiß
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 6,6 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187221
  • eCl@ss 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较