配套产品
配套产品
Combinables
3
上売/底座
28
型号: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
M23 19 Male -solder (termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
插针: 19
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
上売/底座
28
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Çekirdekler
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 19
  • Sinyal kontaklarının sayısı 16
  • Özel kontakların sayısı 3x Yardımcı kontak
  • Özel kontakların özellikleri Yardımcı kontak
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1 mm² 最大值
  • Nominal akım (sinyal) 8 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 100 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (özel kontak) 10 A
  • Nominal gerilim (özel kontak) 100 V
  • Nominal darbe gerilimi (özel kontak) 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi (özel kontak) 3
  • Yalıtım direnci >106 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚酰胺 (PA)
  • Renk (parça)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镀金
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 7,66 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140187238
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较