配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
上売/底座
5
型号: 09 15 119 2603
M23 19 Male -soldered contact
M23 19 Male -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
插针: 19
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 119 2603
M23 19 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Circular connectors M23
  • Identificare Signal
  • Element Inserts
Versiune
  • Metoda de terminaţie PCB solder termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 19
  • Număr contacte de semnal 16
  • Număr de contacte speciale 3x Auxiliary contact
  • Specificaţie a contactelor speciale Auxiliary contact
  • Detalii Suitable for bulkhead mounted housings 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 and 0307 only!
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal (semnal) 8 A
  • Tensiune nominală (semnal) 100 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 1.5 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (contact special) 10 A
  • Tensiune nominală (contact special) 100 V
  • Tensiune de impuls nominală (contact special) 1.5 kV
  • Grad de poluare (contact special) 3
  • Rezistenţă izolaţie >106 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) White
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 13.52 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140187344
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较