Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
插芯
32
Artikelnummer: 09 15 100 0491
M23 ComLock Hood 3-7 mm
M23 ComLock Hood 3-7 mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelbehuizing
EMC-versie
Grootte: M23
Snelvergrendeling ComLock
Ingang bovenkant
Materiaal (kap/behuizing): Koper-zinklegering
Vernikkeld
Beschermingsgraad: IP67 vergrendelde toestand, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 15 100 0491
M23 ComLock Hood 3-7 mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
插芯
32
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Type kap/behuizing Kabelbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing EMC-versie
Versie
  • Grootte M23
  • Versie Ingang bovenkant
  • Vergrendelingstype Snelvergrendeling ComLock
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
  • Klembereik 3 ... 7 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Koper-zinklegering
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 87 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140184015
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare