Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
4
Ricambio
2
Inserti
44
Objednací číslo: 09 15 100 0305
M23 HBM back M2,5
M23 HBM back M2,5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí kryt do panelu
Montáž ze zadní strany
Velikost: M23
Šroubové zajišťování, Rychloupínací systém ComLock
Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku
Niklováno
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 100 0305
M23 HBM back M2,5
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
饰品
4
备件
2
插芯
44
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Type kap/behuizing Paneeldoorvoer behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Montage aan de achterkant
Versie
  • Grootte M23
  • Bevestiging Draad 4x M2,5
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    Snelvergrendeling ComLock
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Koper-zinklegering
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 25,9 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140184152
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte