配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Peça de reposição
1
Insertos
16
型号: 09 15 100 0364
M23 HBM front male Pg13,5
M23 HBM front male Pg13,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0364
M23 HBM front male Pg13,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Peça de reposição
1
Insertos
16
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de carcasa/base Base pasacables
  • Descripción de carcasa/base Montaje frontal
Versión
  • Tamaño M23
  • Fijación Rosca Pg 13,5
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Detalles
    para insertos macho
    No compatible con ComLock
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 30,7 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184114
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较