配套产品
配套产品 新
Combinables
9
饰品
2
备件
2
插芯
16
型号: 09 15 100 0902
M23 HMB angled – rotatable
M23 HMB angled – rotatable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装, 弯式, 可旋转
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0902
M23 HMB angled – rotatable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
9
饰品
2
备件
2
插芯
16
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 面板安装底座
  • 上壳/底座介绍
    正面安装
    弯式
    可旋转
版本
  • 尺寸 M23
  • 固定 固定孔 4 x 2.7 mm
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    ComLock 快锁装置
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 80 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184091
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较