登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Wanddurchführungen
Power- und Signalwanddurchführungen
09 15 100 9102
型号: 09 15 100 9102
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带链条 (70 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
型号: 09 15 100 9102
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung
Signal
Zubehörtyp
Schutzkappe
Zubehörbeschreibung
für Kupplungsgehäuse
mit Kette (70 mm)
Technische Kennwerte
Schutzart nach IEC 60529
IP67 im verriegelten Zustand
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Metall
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Nettogewicht
6,95 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140184237
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found