配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
20
型号: 09 15 606 3001
M23 P 5+PE Male -C
M23 P 5+PE Male -C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌28 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 606 3001
M23 P 5+PE Male -C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
20
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Conectores circulares M23
  • Identificação Power
  • Elemento Insertos
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 6
  • Número de contatos de potência 5
  • Número de contatos especiais 1x contato terra
  • Especificação de contatos especiais contato terra
  • Detalhes
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    6x 2 mm
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,75 ... 4 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 28 A
  • Tensão Nominal 600 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1013 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 4 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Azul
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 5
  • Peso líquido 7,716 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140187368
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较