配套产品
配套产品
Combinables
7
饰品
1
插芯
10
型号: 09 15 600 0308
M23 P HBM Back M25x1,5
M23 P HBM Back M25x1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0308
M23 P HBM Back M25x1,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
1
插芯
10
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Power
  • Type of hood/housing 不封底安装底座
  • Description of hood/housing
    直式
    后面板安装
Version
  • Size M23
  • Fixing 螺纹 M25 x 1.5
  • Locking type
    螺钉锁扣
    ComLock 快锁装置
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
Material properties
  • Material (hood/housing) 铜 - 锌合金
  • Surface (hood/housing) 镀镍
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 48.744 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184367
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较