配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
1
插芯
10
型号: 09 15 600 0303
M23 P HBM Front M20x1,5
M23 P HBM Front M20x1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0303
M23 P HBM Front M20x1,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
1
插芯
10
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Power
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명
    직선형
    전면 장착
버전
  • 규격 M23
  • 고정 스레드 M20 x 1.5
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명 ComLock과 호환 불가능
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 잠금 상태
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 구리-아연 합금
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • 재료 (실) NBR
  • 컬러 (마개) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 30.14 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140184343
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较