配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
2
Wkłady
10
型号: 09 15 600 0401
M23 P Hood 3-7 mm
M23 P Hood 3-7 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0401
M23 P Hood 3-7 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
2
Inserts
10
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Złącza okrągłe M23
  • Identyfikacja Power
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Wersja EMC
Wersja
  • Rozmiar M23
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 stan zablokowania
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania
  • Zakres zaciskania 3 ... 7 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Stop miedziano-cynkowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 86,1 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140279452
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较