Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 99 000 0961
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Locator
voor 0,6 mm datacontacten, voor krimpgereedschap 09 99 000 0890
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 99 000 0961
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Type gereedschap Locator
  • Beschrijving van het gereedschap
    voor 0,6 mm datacontacten
    voor krimpgereedschap 09 99 000 0890
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 44 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140278059
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare