配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
型号: 09 15 100 6101
M23 male-c 1mm (0,08 - 0,56mm²) Au
M23 male-c 1mm (0,08 - 0,56mm²) Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
1 mm
额定电流: ≤8 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.56 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 15 100 6101
M23 male-c 1mm (0,08 - 0,56mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
产品详情
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact 1 mm
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.56 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 20
  • Rated current ≤ 8 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 4 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.247 g
  • Country of origin France
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140162952
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较