配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 47 000 0010
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-F-STR
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 3
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0010
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M5
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Pro montáž ze zadní strany
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 3
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí II
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Materiál (kryt) Poniklovaná mosaz
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-105
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224735
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415