登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
eShop
...
Serie
M5
21 47 000 0004
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 3
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M5
Element
PCB-adapter
Specification
Rak
för installation bakifrån
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
Hane
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
3
Kodning
A-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Märkström
1 A
Märkspänning
60 V
Nominell impulsspänning
0,8 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
II
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Begränsande temperatur
-25 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Guldpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Mässing, förnicklad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-105
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140224728
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found