Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
1
备件
1
Cikkszám: 21 47 000 0009
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, hátoldali szereléshez
‌20 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 47 000 0009
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
1
备件
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M5
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for rear mounting
Version
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Pack contents incl. lock nut
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category II
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 20 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing) Brass, nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-105
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140224711
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás