Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Érintkező vezetők
1
Artikelnummer: 21 41 000 0016
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Behuizing
voor voormontage
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 41 000 0016
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Érintkező vezetők
1
Productdetails
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 附件种类 外壳
  • 附件介绍 面板外部安装
版本
  • 公母类型 母头
技术参数
  • 安装高度 9 mm
  • 拧紧力矩 1 Nm 锁紧螺母
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 5.71 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140236080
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare