登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Conectores circulares Cableado de sistema
M8
21 34 737 3466 100
型号: 21 34 737 3466 100
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3466 100
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
Connector 1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Connector 2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M8
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M8 Codificación A
Macho Recto
Conector 2
M8 Codificación A
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0,25 mm²
Blindaje
apantallado
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140249059
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found