设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Ronde connectoren Systeembekabeling
M8
21 34 808 3388 010
型号: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x0,25mm² PUR
Connector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Connector 2
M8 A 3pole female angled overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M8
Mannelijk Recht
Connector 2
M8
Vrouwelijk Haaks
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
3
Kernstructuur
3x 0,25 mm²
Codering
A-codering
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
36 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140141025
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found