配套产品
配套产品
型号: 21 34 810 0380 020
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0380 020
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M8
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M8 A编码
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A编码
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140141117
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604