配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
型号: 21 34 800 0380 100
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 10,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0380 100
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M8 codificare A
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0,25 mm²
  • Codificare codificare A
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140140585
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604