登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Energia és jel
...
Kör-keresztmetszetű csatlakozók Rendszer kábelezés
M8
21 34 810 0481 050
型号: 21 34 810 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
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
4x0,25mm² PVC LiYY
连接器1
M8 A 4pole female straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M8 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
4
芯结构
4x 0.25 mm²
编码
A编码
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
159 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140141261
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found