配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
型号: 21 34 800 0481 010
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0481 010
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Systemverkabelung
  • 系列 Rundsteckverbinder M8
  • 原件 Kabelkonfektionen
  • 規格 einseitig konfektioniert
  • 連接器1
    M8 A编码
    公头 直式
  • 電纜類別 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.25 mm²
  • 編碼 A编码
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 42,75 g
  • 原產國 Tschechien
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140140608
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604