登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
System Cables
58
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
21 02 357 6305
型号: 21 02 357 6305
M8 PFT straight 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 02 357 6305
M8 PFT straight 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
System Cables
58
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Paneeldoorvoer
Specificatie
Met geleiders
voor voormontage
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
3
Codering
A-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 24
Nominale stroom
3 A
Nominale spanning
50 V
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,8 Nm Borgmoer
Beperkt de temperatuur
-30 ... +80 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Geleiderlengte
50 cm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Materiaal (contacten)
Messing
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kap/behuizing)
Koper-zinklegering
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
12 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140136977
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors