配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
型号: 21 02 369 1301
M8-Screw-3P-M-STR-SHLD
M8-Screw-3P-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.5 mm²
额定电流: ‌4 A
铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 369 1301
M8-Screw-3P-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat 圆形连接器 M8
  • Elem 电缆连接器
  • Specifikáció 直式
Verzió
  • Lezárási mód 螺栓接线
  • Fajta 公头
  • Árnyékolás 屏蔽
  • Érintkezők száma 3
  • Kódolás A编码
  • Rögzítés típusa 螺钉锁扣
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 0.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.4 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 13
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 锁定状态
  • Kábel átmérője 5 ... 6.5 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Anyag (érintkezők) 黄铜
  • Felület (érintkező) 镍表面镀金 界面端
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 铜 - 锌合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 26 g
  • Származási ország 斯洛伐克
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224834
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较