配套产品
配套产品
型号: 33 28 190 0225 010
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 190 0225 010
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    HARTING M8 T1 Industrial Hun
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Oliebestandig
    Halogenfri
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 4
  • Kodning Single Pair Ethernet (SPE)
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Nominel strøm (data) 4 A
  • Nominel strøm (effekt) 8 A
  • Transmissionsegenskaber 600 MHz Båndbredde
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius 5 x kabeldiameter
  • Kompatibel med slæbekæde No
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oliebestandighed
    IEC 60754-1 Halogenfrihed
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 94,5 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600