登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Effekt og signal
...
Cirkulære konnektorer Systemkabelføring
M8
33 28 180 0225 100
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Connector 1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
HARTING M8 T1 Industrial Male
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
阻燃
防油
无卤素
Version
Kabellængde
10 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Køn
公头
Antal kontakter
4
Kodning
Single Pair Ethernet (SPE)
Låsetype
螺钉锁扣
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
60 V DC
Nominel strøm (data)
4 A
Nominel strøm (effekt)
8 A
Transmissionsegenskaber
600 MHz 带宽
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Kabeldiameter
7.1 mm ± 0.3 mm
Mindste bøjningsradius
5x 电缆直径
Kompatibel med slæbekæde
无
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (聚氨酯)
Farve (kabel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 耐油
IEC 60754-1 无卤
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found