myHARTING Login
Konfiguraattorit
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
1
no data available
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8002 100
Osanumero: 33 28 080 8002 100
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 28 080 8002 100
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Connector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING M8 T1 Industrial
Övergjuten
Kontaktdon 2
HARTING M8 T1 Industrial
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Oljetålig
Flamsäker
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
2
Ledarstruktur
1x 2x AWG 22/7
Antal kontakter
2
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V DC
Överföringsegenskaper
600 MHz Bandbredd
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C orörd
-25 ... +80 °C flyttad
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Testspänning U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
462 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140798328
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Saksa)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Ranska)
PDF (Italia)
PDF (Englanti)
PDF (Unkari)
PDF (Espanja)
PDF (Japani)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Romania)
PDF (Venäjä)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare