M8
Filters
  • Kategorie
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      35
    • 连接器
      41
    • 附件
      19
  • Kontaktanzahl
    Select a value Reset filter
    • 2
      1
    • 3
      41
    • 4
      35
    • 8
      2
  • Bemessungsstrom
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1.5 A
      2
    • ‌ 2 A
      1
    • ‌ 3 A
      3
    • ‌ 4 A
      35
    • ‌ 6 A
      34
  • Bemessungsspannung
    Select a value Reset filter
    • 30 V
      10
    • 32 V
      5
    • 50 V
      1
    • 60 V
      24
  • Anschlussart
    Select a value Reset filter
    • HARAX®连接技术
      11
    • 回焊焊接接线方式 (THR)
      7
    • 波峰焊接接线方式
      6
    • 螺栓接线
      12
  • Geschlecht
    Select a value Reset filter
    • 公头
      15
    • 母头
      36
133 products (of 133)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0