8
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 51 121 0001
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
連接器
Seria
HARTING Mini PushPull
Identyfikacja
HARTING ix Industrial®
Element
連接器組
Cechy
適用於所有 PoE 版本
Wersja
Metoda przyłączenia
絕緣置換連接絕緣位移終端
Ekranowanie
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Liczba kontaktów
8
dalsze kontakty
+ 2x GND
Kodowanie
A型
Typ blokowania
PushPull
Zawartość opakowania
inkl. chassis-/sokkel-hus, HARTING ix Industrial
®
-konnektor type A, afskærmning og kabelforskruning
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,09 ... 0,14 mm²
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Średnica zewnętrzna przewodu
≤1,2 mm
Prąd znamionowy
1,5 A
Prąd znamionowy
3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
Napięcie znamionowe
50 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezystancja izolacji
>100 MΩ
Rezystancja styku
≤ 30 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
-60 ... +85 °C
Wilgotność względna
95 % Ikke-kondenserende (drift)
95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
Średnica przewodu
5,5 ... 7,5 mm
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt-kontakt)
0,5 kV (kontakt-afskærmning)
Odporność na wibracje
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Odporność na wstrząsy
50 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polyamid (PA)
Kolor (wkład)
Sort
Materiał (ekranowanie)
Rustfrit stål
Ni ≥ 1,6 µm Koblingsside (afskærmning)
Sn ≥ 0,9 µm over Ni ≥ 0,9 µm Termineringsside (afskærmning)
Materiał (kontaktów)
Kobberlegering
Powierzchnia (kontakty)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm over Ni ≥ 2,6 µm Koblingsside
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1,8 µm Termineringsside
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Polybutylenterephthalat (PBT)/PA66
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Sort
Materiał (uszczelki)
HNBR / NBR
Kolor, (uszczelka)
Sort
Materiał (blokady)
Polybutylenterephthalat (PBT)
Kolor (blokowanie)
Gul
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV status
overensstemmende
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Ikke indeholdt
REACH ANEKS XIV substancje
Ikke indeholdt
REACH SVHC substancje
Ikke indeholdt
Numer ECHA SCIP
5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Propozycja Kalifornijska 65
Ja
Propozycja Kalifornijska 65
Nikkel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124 Type A
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0.875 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140223387
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found