面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
97 00 000 1940
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING Mini PushPull
Tanımlama
HARTING ix Industrial®
Eleman
Panel geçiş seti
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Özellikler
Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
8
diğer kontaklar
+ 2x GND
Kodlama
Tip A
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
Flanş contası
HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
board drillings for M2.5
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Kablo dış çapı
≤1,55 mm
Nominal akım
1,5 A
Nominal akım
4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
Çalışma Gerilimi
50 V AC
60 V DC
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Yalıtım direnci
>500 MΩ
Kontak direnci
≤ 30 mΩ
Koruma direnci
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Depolama sıcaklığı
-60 ... +85 °C
Bağıl nem
95 % Yoğuşmasız (çalışma)
95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67
Kablo Çapı
6,3 ... 7,2 mm
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV (kontak-kontak)
0,5 kV (kontak-ekranlama)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (koruma)
Paslanmaz Çelik
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Polibütilen tereftalat (PBT)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Malzeme (conta)
PTS
Renk (conta)
Sarı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-124 Tip A
EN 50173-1
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
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
有关组装和处理的具体信息