配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 09 51 221 0001
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 221 0001
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING Mini PushPull
  • Tanımlama HARTING ix Industrial®
  • Eleman Panel geçiş seti
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Özellikler Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + 2x GND
  • Kodlama Tip A
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Paket içeriği conta, 2x HARTING ix Industrial® jakı tip A (Ethernet) ve M2,5 için kart delikleri dahil
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >100 MΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -60 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    0,5 kV (kontak-kontak)
    0,5 kV (kontak-ekranlama)
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    50 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polibütilen tereftalat (PBT)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Malzeme (conta) PTS
  • Renk (conta) Sarı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124 Tip A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140223424
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较