配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4806 010
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,0m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 010
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Résistant aux UV
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140282889
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600