登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
eShop Nowości
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
Okablowanie systemowe
...
Data Przewód miedziany
HARTING Mini PushPull ix Industrial
®
33 48 343 4806 020
型号: 33 48 343 4806 020
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 020
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING Mini PushPull
Identyfikacja
HARTING ix Industrial
®
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Zalewane
Złącze 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
odporność na UV
Wersja
Długość kabla
2 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Metoda przyłączenia
Przyłączenie IDC
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C Nieprzesunięty
-20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0,13 kg
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140282902
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found