Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4804 005
型号: 33 48 343 4804 005
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 005
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,5m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type A overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING Mini PushPull
Identifikation
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overstøbt
Konnektor 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
0,5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C uberørt
-40 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-124
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
45 kg
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140260566
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020