Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 48 353 5A20 025
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 2,5m
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 2,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 48 353 5A20 025
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 2,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2,5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x AWG 26/7
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • GTIN 5713140260740
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta