配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 02 51 000 0003
Male angled for kit connector (A=60,93)
Male angled for kit connector (A=60,93)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
弯式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 51 000 0003
Male angled for kit connector (A=60,93)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-modular®
  • 原件 公連接器
  • 規格 預組裝連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 已安裝的模組
    2x 02519000002   https://harting.com/02519000002
    1x 02519091101   https://harting.com/02519091101
    1x 02519010401   https://harting.com/02519010401
    1x 09030006127   https://harting.com/09030006127
    1x 02519031301   https://harting.com/02519031301
    1x 02519041201   https://harting.com/02519041201
  • 長度 60.93 mm
  • 接線方式
    回焊焊接接線方式(THR)
    波峰焊接接線方式
  • 連接方式 主板到子插件板
技術參數
  • 絕緣阻抗 >1011 Ω
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊)
    黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 120
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140198111
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415