Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 88 720 0009 0150
Motorcbl. LPMo3 1,5m
Motorcbl. LPMo3 1,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Wysoki stopień odporności na olej, Bez silikonu
Długość kabla: 1.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 88 720 0009 0150
Motorcbl. LPMo3 1,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 3 poles
  • Connector 2
    M23
    Female
    7 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 4x 4.0 mm²
  • Field of application for motor connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.54 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275195
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare