配套产品
配套产品
型号: 20 80 001 9921
One Click Cleaner 2,5 mm
One Click Cleaner 2,5 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
一键式清洁器
2.5 mm
注释
比较
型号: 20 80 001 9921
One Click Cleaner 2,5 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 工具
  • Typ nástroje One-Click Cleaner
  • Popis nástroje 2,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 74,2 g
  • Země původu Japonsko
  • Evropské číslo celního tarifu 82055980
  • GTIN 5713140362581
  • eCl@ss 21.012.692,00
  • UNSPSC 24.0 23131504