登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Кожухи
1
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Соединители для печатных плат
B17
21 96 339 2700
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 7
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Circular connectors B17
Название
Hybrid
Элемент
PCB connector
Спецификация
Application B according to future IEC 61076-2-118 Type B1702012
Характеристики
Date: Male contacts with solder termination
Power: Female contacts with solder termination
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Solder termination
Тип
Male
Female
Размер
B17
Экранирование
Shielded
Число контактов
7
Контакты передачи данных
4
Число силовых контактов
2
Число специальных контактов
1x PE contact
Технические характеристики специальных контактов
PE contact
Подробные данные
Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
Connector shall not be live when disconnected.
Installation by skilled persons only.
Технические характеристики
Номинальное напряжение
50 V
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Номинальный ток (питание)
20 A
Номинальное напряжение (питание)
300 V
Номинальное импульсное напряжение (питание)
4 kV
Предельная температура
-30 ... +85 °C
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA GF)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
Inspired by IEC 61076-2-118
UL / CSA
UL 2237 / 2238 in preparation
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
19.56 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
eCl@ss
27440223 Contact insert for circular connectors
UNSPSC 24.0
39121421