配套产品
配套产品
Кожухи
1
型号: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 5
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Кожухи
1
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 圆形连接器 B17
  • 标识 混合
  • 原件 PCB连接器
  • 规格 符合未来 IEC 61076-2-118 标准类型 B1702022的 B 类应用
  • 特点
    电源:带焊接端子的公插针
    数据:带导体的母插针
版本
  • 接线方式
    波峰焊接接线方式
    焊接接线
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 尺寸 B17
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 5
  • 数据插针 2
  • 电源针数 2
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 详细资料
    不允许在负载和/或电压下连接/断开。
    断开时连接器不得带电。
    只能由熟练人员安装。
技术参数
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) 300 V
  • 额定脉沖电压(电源) 4 kV
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA GF)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 灵感来自 IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • UNSPSC 24.0 39121421