用于波峰焊
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≥ 10.5 N
      3
    • ≥ 12 N
      3
    • ≥ 13.5 N
      3
    • ≥ 15 N
      3
    • ≥ 16.5 N
      3
    • ≥ 18 N
      3
    • ≥ 3 N
      3
    • ≥ 4.5 N
      3
    • ≥ 6 N
      3
    • ≥ 7.5 N
      3
    • ≥ 9 N
      3
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于波峰焊
      33
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      33
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 请单独订购编码针。
      33
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器
      33
  • 针间距(接线端)
    Select a value Reset filter
    • 3.5 mm
      11
    • 5 mm
      11
    • 5.08 mm
      11
33 products (of 33)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0