配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
型号: 21 03 396 2533
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 396 2533
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Power
  • Eleman PCB adaptörü
  • Teknik özellikler
    Düz
    muhafaza dahil
    arkadan montaj için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama L kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 63 V
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌2 Nm Kilit somunu
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 20 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140228474
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较