登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
19
Ricambio
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 321 2831
型号: 21 03 321 2831
PCB receptacle female front A-cod 8-pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 321 2831
PCB receptacle female front A-cod 8-pole
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Ricambio
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari M12
Identificazione
PushPull
Elemento
Adattatore per c.s.
Specifiche
Diritto
include custodia fissa
per il montaggio anteriore
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Schermo
Schermato
Numero di poli
8
Codifica
Codifica A
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
PushPull
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
2 A
Tensione di esercizio
30 V
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
2 Nm Ghiera
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
25 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140137820
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors