配套产品
配套产品
Combinables
25
スペア部品
2
システムケーブル
103
型号: 21 03 381 1425
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
D编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 381 1425
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
スペア部品
2
システムケーブル
103
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 M12-L
  • エレメント
    ケーブルコネクタ
    パネルフィードスルー
  • 仕様 リア取付け用
バージョン
  • 結線方式 HARAX® 接続技術
  • ジェンダー オス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
  • ロックタイプ ねじロック
  • 詳細 Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • ワイヤー外径 ≤ 2 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌2 Nm ロックナット
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.5 ... 8.8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • パネル板厚 2.5 ... ‌4.5 mm
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 真鍮
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 40 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140138100
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较