配套产品
配套产品
Combinables
3
備件
2
型号: 21 03 599 2516
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 599 2516
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
備件
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件 面板安装
  • 规格
    带导体
    面板内部安装
版本
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 L-编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 2.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 14
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 扳手规格
    17
    18
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 导体长度 ‌ 30 cm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 48.9 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227651
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413