配套产品
配套产品
Combinables
3
スペア部品
2
システムケーブル
12
型号: 21 03 396 1402
PFT male S- rear 1,5mm²
PFT male S- rear 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 396 1402
PFT male S- rear 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
12
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Power
  • Element Przepust panelowy
  • Specyfikacje
    Z przewodnikami
    Do montażu tylnego
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Liczba kontaktów mocy 3
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt PE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt PE
  • Kodowanie S-kodowany
  • Typ blokowania
    Mocowanie śrubowe
    PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 16
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 630 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Długość przewodu ‌ 30 cm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚酰胺 (PA)
  • Materiał (kontaktów) 黄铜
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 41 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140227750
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较